Installationssäule, Typ ISS70110

Art.Nr. 6288940 | EAN 4012195160731

3000 mm
spannen
Aluminium
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen
der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW70 (6279711) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der Züge 1 St.
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Dimension 3000x110x70
Durchgehendes Profil ja
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhenausgleich max. 480 mm
Höhenausgleich min. 315 mm
Kabeleinführung oben/unten
Oberteilbreite 76,5 mm
Ortsveränderlich nein
Säulenform rechteckig
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 110 mm
Höhe 70 mm
Länge 3000 mm
Säulenhöhe max. 3480 mm
Säulenhöhe min. 3315 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Befestigungsart Werkstoff Farbe Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS70110RW 3000 mm spannen Aluminium reinweiß; RAL 9010 - 6288940
1 Stück 681,60 € Preis / 1 Stück
ISS70110EL 3000 mm spannen Aluminium - eloxiert 6288943
1 Stück 681,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bodenplatte für ISS70110 Bodenplatte für ISS70110 ISSBP70110RW 6290100
1 Stück 56,05 € Preis / 1 Stück
Gummiunterlage für ISS70110 Gummiunterlage für ISS70110 ISSGU70110 6290170
1 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110 Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110 G-AWAG70110RW 6278840
1 Stück 43,95 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennwand GA-TW70 Trennwand GA-TW70 GA-TW70 6279711
2 m 10,05 € Preis / 1 m
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

ISS70110RW / 6288940
Download