Installationssäule, Typ ISST70140
Art.Nr. 6288930 | EAN 4012195160663
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungISS Twin-Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 1000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 1000 mm
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart spannen Bodenmontage ja Breite 146 mm Deckenmontage ja Dimension 3000x146x65 Durchgehendes Profil nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 65 mm Höhenausgleich max. 480 mm Höhenausgleich min. 315 mm Kabeleinführung oben/unten Länge 3000 mm Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform oval Säulenhöhe max. 3480 mm Säulenhöhe min. 3315 mm Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISST70140RW / 6288930 , 0.22MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung ISST70140RW / 6288930 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISST70140RW / 6288930 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdf