- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenstütze zur Montage der Geräteeinbaukanäle vor Fensterfronten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Bodenmontage Ausführung 600-700mm Befestigungsart aufschraubbar Breite 35 mm Dimension 600mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Höhe 50 mm Kanalmontage verschrauben Länge 580 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BOS600 / 6288902 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung BOS600 / 6288902 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BOS600 / 6288902 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Bodenstütze , 2.35MB , pdf
Deutschland - Deutsch