Zugentlastung 7ZE

Art.Nr. 6288790 | EAN 4012195149460

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .
Kabelklemmbereich bis 14 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufschraubbar
Breite 28 mm
Dimension 28x34x14
Ersatzteil nein
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Gerätebecher
Höhe 14 mm
Länge 34 mm
Werkstoff Polyamid
Zubehör ja
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7ZE 6288790
50 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 7ZE / 6288790 , 0.13MB , pdf
Download

7ZE / 6288790
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C