Schutzleiteranschlusswinkel

Art.Nr. 6288704 | EAN 4012195149101

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 12 mm
Dimension 20x12x15
Farbe zink
Höhe 15 mm
Länge 20 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 8AWR / 6288704 , 0.16MB , pdf
Download

8AWR / 6288704
Download