- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Bauform Kupplung Dimension 133x105 Halogenfrei ja Kanaltiefe 133 mm Mit Potentialausgleich ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 105 mm Länge 133 mm Maß a 105 mm Maß b 133 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KUPP / 6288680 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung KUPP / 6288680 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KUPP / 6288680 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf
Deutschland - Deutsch