Schallschutzbarriere Meterware 7LSB M
Art.Nr. 6288651 | EAN 4012195685760
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Schallschutzbarriere dient zur Minderung der Luftschall-Übertragung z. B. bei Führung des Kanalsystems durch Wanddurchbrüche zwischen zwei Büros. Die Schallschutzbarriere besteht aus Glaswolle, die im Lieferzustand einen Durchmesser von ca. 30 mm hat. Die Meterware wird in einem Karton angeliefert, die Länge des Materials ist 50 m. Das Material braucht bei der Montage nicht extrem komprimiert zu werden.
Die Dämpfung beträgt ca. 40 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 30x50000mm Durchmesser 30 mm Halogenfrei ja Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 30 mm Länge 50000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7LSB M / 6288651 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 7LSB M / 6288651 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 7LSB M / 6288651 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf