Schallschutzbarriere 7LSB
Art.Nr. 6288650 | EAN 4012195148791
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDie Schallschutzbarriere dient zur Minderung der Luftschall-Übertragung z. B. bei Führung des Kanalsystems durch Wanddurchbrüche zwischen zwei Büros. Die Schallschutzbarriere besteht aus Glaswolle, die im Lieferzustand einen Durchmesser von ca. 30 mm und eine Länge von ca. 300 mm hat. Das Material braucht bei der Montage nicht extrem komprimiert zu werden.
Die Dämpfung beträgt ca. 40 dB.
-
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 30 mm Dimension 30x300mm Durchmesser 30 mm Farbe weiß Halogenfrei ja Höhe 30 mm Länge 300 mm Werkstoff Mineralfasern - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7LSB / 6288650 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 7LSB / 6288650 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung 7LSB / 6288650 , 0.09MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdf