- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bürstenauslass zum einfachen Herausführen von Leitungen aus der 76,5-mm-Systemöffnung von Rapid 80-Geräteeinbaukanälen Kunststoff & Aluminium sowie ISS Installationssäulen Aluminium. Eine ggf. erforderliche Zugentlastung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 48x78x12 Farbe schwarz Oberteilbreite 76,5 mm Werkstoff Polyamid, glasfaserverstärkt Abmessungen
Breite 78 mm Höhe 12 mm Länge 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BA80 / 6288638 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung BA80 / 6288638 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BA80 / 6288638 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf
Deutschland - Deutsch