Geräteeinbaudose für CEE-Steckdosen Typ 71GDCEE, 16 A/32 A

Art.Nr. 6288635 | EAN 4012196555543

6288635 / 71GDCEE
1
schrauben
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Breite 84 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7152 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 73x84x117
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geräteart CEE
Halogenfrei ja
Höhe 73 mm
Länge 117 mm
Mit Anschlussraum ja
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät schrauben
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montageart Installationsgerät Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71GDCEE 1 schrauben 6288635
1 Stück 25,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 71GDCEE / 6288635 , 0.16MB , pdf
Download

71GDCEE / 6288635
Download