Startseite

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Art.Nr. 6288608 | EAN 4012196789146

Art.Nr. / Typ
Anzahl der Einheiten
Montageart Installationsgerät
schrauben

kl. VKE: 2 Stück

Beschreibung

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten2
Ausführunggeschlossen
Befestigungsspursonstige
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,383 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension51x76x142
Farbeeisengrau; RAL 7011
Geräteartmit Tragering/Tragebügel
Halogenfreija
Mit Anschlussraumja
Montageart der DoseFront
Montageart Installationsgerätschrauben
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Breite76 mm
Höhe51 mm
Länge142 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Anzahl der Einheiten
71GD6
Art.Nr.
6288610
Anzahl der Einheiten
1
Montageart Installationsgerät
schrauben
71GD11
Art.Nr.
6288532
Montageart Installationsgerät
schrauben
Anzahl der Einheiten
1
71GD7-2
Art.Nr.
6288608
Anzahl der Einheiten
2
Montageart Installationsgerät
schrauben