Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, für Modul 45®
Art.Nr. 6288583 | EAN 4012195889083
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastende 2-fach Geräteeinbaudose für Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 2 Ausführung geschlossen Befestigungsspur sonstige Dimension 51x76x140 Farbe eisengrau; RAL 7011 Geräteart Rastermaß 45 Halogenfrei ja Mit Anschlussraum ja Montageart der Dose Front Montageart Installationsgerät rasten Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 51 mm Länge 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 71GD13 / 6288583 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung 71GD13 / 6288583 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 71GD13 / 6288583 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung 71GD8-2, 71GD9-2, 71GD13 , 0.11MB , pdf