Geräteeinbaudose 71GD9, 3-fach, für Modul 45®
Art.Nr. 6288579 | EAN 4012195915003
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastende 3-fach Geräteeinbaudose für Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 3 Ausführung geschlossen Befestigungsspur sonstige Dimension 51x76x160 Farbe eisengrau; RAL 7011 Geräteart Rastermaß 45 Halogenfrei ja Mit Anschlussraum ja Montageart der Dose Front Montageart Installationsgerät rasten Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 51 mm Länge 160 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 71GD9-2 / 6288579 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 71GD9-2 / 6288579 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 71GD9-2 / 6288579 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung 71GD8-2, 71GD9-2, 71GD13 , 0.11MB , pdf