Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Gewerbe- und Wohnungsbau/
BlackLine/
Leitungsführungssysteme/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanal Rapid 80/
…
/
Montageträger für Datentechnik
Montageträger für Datentechnik
Art.Nr. 6288577 | EAN 4012195809128



Art.Nr. / Typ
Montageart Installationsgerät
Anzahl der Einheiten
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Montageträger zur Installation von Datentechnikgeräten in Geräteeinbaukanälen der Serie Rapid 80 und ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Ausführung | offen |
Befestigungsspur | sonstige |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1116 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 14x76x71 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Geräteart | mit Tragering/Tragebügel |
Halogenfrei | ja |
Mit Anschlussraum | nein |
Montageart der Dose | Front |
Montageart Installationsgerät | schrauben |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
Abmessungen
Breite | 76 mm |
---|---|
Höhe | 14 mm |
Länge | 71 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Montageart Installationsgerät
Anzahl der Einheiten
Art.Nr.
71MT1 45
rasten
1
6288572
71MT3 45-2
rasten
3
6288574
71MT2 45
rasten
2
6288576
71MTD
schrauben
1
6288577
Montageart Installationsgerät
Anzahl der Einheiten
71MT1 45
Art.Nr.
6288572
Montageart Installationsgerät
rasten
Anzahl der Einheiten
1
71MT3 45-2
Art.Nr.
6288574
Anzahl der Einheiten
3
Montageart Installationsgerät
rasten
71MT2 45
Art.Nr.
6288576
Montageart Installationsgerät
rasten
Anzahl der Einheiten
2
71MTD
Art.Nr.
6288577
Anzahl der Einheiten
1
Montageart Installationsgerät
schrauben