Montageträger 71MT3, 3-fach, für Modul 45®

Art.Nr. 6288574 | EAN 4012195915027

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Frontrastender 3-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik-Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Ausführung offen
Befestigungsspur sonstige
Breite 76 mm
Dimension 15x76x160
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geräteart Rastermaß 45
Halogenfrei ja
Höhe 15 mm
Länge 160 mm
Mit Anschlussraum nein
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montageart Installationsgerät Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71MT1 45 1 rasten 6288572
10 Stück 10,50 € Preis / 1 Stück
71MT3 45-2 3 rasten 6288574
5 Stück 14,80 € Preis / 1 Stück
71MT2 45 2 rasten 6288576
5 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
71MTD 1 schrauben 6288577
5 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 71MT3 45-2 / 6288574 , 0.16MB , pdf
Download

71MT3 45-2 / 6288574
Download