Montageträger 71MT1, 1-fach, für Modul 45®
Art.Nr. 6288572 | EAN 4012195983330
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastender Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen mit Wielandanschluss.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung offen Befestigungsspur sonstige Dimension 15x76x71 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geräteart Rastermaß 45 Halogenfrei ja Mit Anschlussraum nein Montageart der Dose Front Montageart Installationsgerät rasten Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 15 mm Länge 71 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 71MT1 45 / 6288572 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung 71MT1 45 / 6288572 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 71MT1 45 / 6288572 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf