Geräteeinbaudose 71GD11, 1-fach, mit großer Einbauöffnung

Art.Nr. 6288532 | EAN 4012195809111

6288532 / 71GD11
1
schrauben
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinbaudose zur Aufnahme von Standard Schalt- und Steckgeräten in Tragring und Tragbügelausführung aller Hersteller. Durch eine extragroße Einbauöffnung ist die Dose besonders zur Aufnahme von ELKO- Geräten sowie größere Ausführungen von Anschlussdosen für Datentechnik geeignet. Bei der Anwendung für Datentechnik kann falls erforderlich auf das Schutzgehäuse verzichtet werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Breite 76 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2473 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 51x76x71
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Halogenfrei ja
Höhe 51 mm
Länge 71 mm
Mit Anschlussraum ja
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät schrauben
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montageart Installationsgerät Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71GD11 1 schrauben 6288532
1 Stück 5,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 71GD11 / 6288532 , 0.16MB , pdf
Download

71GD11 / 6288532
Download