Schloss für IKR12
Art.Nr. 6288348 | EAN 4012196711901
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schloss für die Einbaueinheit IKR12 zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Reihen 1 Breite 6 mm Dimension 16x6x11 DIN-Schiene ja Ersatzteil nein Farbe silber Höhe 11 mm Länge 16 mm Mit Montageplatte nein Transparenter Deckel ja Werkstoff Messing Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IKR12S / 6288348 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung IKR12S / 6288348 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung IKR12S / 6288348 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung IKR12 , 0.20MB , pdf