Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 90 x 170 mm
Art.Nr. 6288330 | EAN 4012196691548
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Anzahl der Einheiten 12 Anzahl der Reihen 1 Art des Deckels transparent Breite 170 mm Dimension 115x170x500 DIN-Schiene ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Kanalhöhe 90 Halogenfrei ja Höhe 115 mm Länge 500 mm Leitungseinführung ja Mit Montageplatte nein Oberfläche pulverbeschichtet Transparenter Deckel ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IKR12RW90170 / 6288330 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung IKR12RW90170 / 6288330 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung IKR12RW90170 / 6288330 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung IKR12 , 0.20MB , pdf