Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 170 mm

Art.Nr. 6288328 | EAN 4012196691531

500 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit nein
Anzahl der Einheiten 12
Anzahl der Reihen 1
Art des Deckels transparent
Breite 170 mm
Dimension 95x170x500
DIN-Schiene ja
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Kanalhöhe 70
Halogenfrei ja
Höhe 95 mm
Länge 500 mm
Leitungseinführung ja
Mit Montageplatte nein
Oberfläche pulverbeschichtet
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IKR12RW70170 500 mm reinweiß; RAL 9010 6288328
1 Stück 664,80 € Preis / 1 Stück
IKR12RW90170 500 mm reinweiß; RAL 9010 6288330
1 Stück 685,30 € Preis / 1 Stück
IKR12RW70210 500 mm reinweiß; RAL 9010 6288334
1 Stück 700,10 € Preis / 1 Stück
IKR12RW90210 500 mm reinweiß; RAL 9010 6288336
1 Stück 721,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung IKR12RW70170 / 6288328 , 0.13MB , pdf
Download

IKR12RW70170 / 6288328
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C