- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennwand für Pultkanal zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-fach Befestigungsart steckbar Breite 14 mm Dimension 14x92x2000 Farbe zink Geeignet für Kanalhöhe 133 Halogenfrei ja Höhe 92 mm Länge 2000 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TWP / 6288264 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung TWP / 6288264 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TWP / 6288264 , 0.14MB , pdf
Deutschland - Deutsch