Profilverbinder horizontal
Art.Nr. 6288114 | EAN 4012195147244
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Profile 9 Dimension 20x32x225 Einbaulage horizontal Farbe natur Halogenfrei ja Transparent nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 31,5 mm Länge 225 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PV N3 225H / 6288114 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung PV N3 225H / 6288114 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung PV N3 225H / 6288114 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf