Profilverbinder horizontal
Typ PV N3 150H
|Art.Nr. 6288108
|EAN 4012195147213



Art.Nr. / Typ
Länge
Anzahl Profile
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 31,5 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Anzahl Profile | 6 |
| Einbaulage | horizontal |
| Transparent | nein |
| Dimension | 20x32x150 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | natur |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0765 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Anzahl Profile
Art.Nr.
PV N3 50H
50
2
6288100
PV N3 75H
75
3
6288102
PV N3 100H
100
4
6288104
PV N3 125H
125
5
6288106
PV N3 150H
150
6
6288108
PV N3 175H
175
7
6288110
PV N3 200H
200
8
6288112
PV N3 225H
225
9
6288114
PV N3 250H
250
10
6288116
PV N3 275H
275
11
6288118
PV N3 300H
300
12
6288120
Länge
Anzahl Profile
PV N3 50H
Art.Nr.
6288100
Länge
50
Anzahl Profile
2
PV N3 75H
Art.Nr.
6288102
Länge
75
Anzahl Profile
3
PV N3 100H
Art.Nr.
6288104
Länge
100
Anzahl Profile
4
PV N3 125H
Art.Nr.
6288106
Länge
125
Anzahl Profile
5
PV N3 150H
Art.Nr.
6288108
Länge
150
Anzahl Profile
6
PV N3 175H
Art.Nr.
6288110
Länge
175
Anzahl Profile
7
PV N3 200H
Art.Nr.
6288112
Länge
200
Anzahl Profile
8
PV N3 225H
Art.Nr.
6288114
Länge
225
Anzahl Profile
9
PV N3 250H
Art.Nr.
6288116
Länge
250
Anzahl Profile
10
PV N3 275H
Art.Nr.
6288118
Länge
275
Anzahl Profile
11
PV N3 300H
Art.Nr.
6288120
Länge
300
Anzahl Profile
12