Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288044 | EAN 4012195146971

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Profile 19
Breite 32 mm
Dimension 32x34x475
Einbaulage vertikal
Farbe transparent
Halogenfrei ja
Höhe 34 mm
Länge 475 mm
Maß h 475 mm
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Anzahl Profile Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PVV N2 150 150 mm 6 6288034
1 Stück 25,25 € Preis / 1 Stück
PVV N2 475 475 mm 19 6288044
1 Stück 37,90 € Preis / 1 Stück
PVV N2 600 600 mm 24 6288050
1 Stück 42,35 € Preis / 1 Stück
PVV N2 625 625 mm 25 6288052
1 Stück 46,65 € Preis / 1 Stück
PVV N2 700 700 mm 28 6288058
1 Stück 46,65 € Preis / 1 Stück
PVV N2 875 875 mm 35 6288066
1 Stück 55,15 € Preis / 1 Stück
PVV N2 500 500 mm 20 6288084
1 Stück 37,90 € Preis / 1 Stück
PVV N2 800 800 mm 32 6288090
1 Stück 50,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung PVV N2 475 / 6288044 , 0.16MB , pdf
Download

PVV N2 475 / 6288044
Download