Befestigungskonsolen
Art.Nr. 6288007 | EAN 4012195676201
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Ausführung 198-351 mm Befestigungsart aufschraubbar Dimension 140x128x351 Kanalmontage verschrauben Oberfläche bandverzinkt Wandabstand max. 351 mm Wandabstand min. 198 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 128 mm Höhe 140 mm Länge 351 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKN200 350 / 6288007 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung BKN200 350 / 6288007 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BKN200 350 / 6288007 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf