Befestigungskonsolen

Art.Nr. 6288005 | EAN 4012195676195

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Ausführung 120-205 mm
Befestigungsart aufschraubbar
Breite 128 mm
Dimension 140x128x205
Höhe 140 mm
Kanalmontage verschrauben
Länge 205 mm
Oberfläche bandverzinkt
Wandabstand max. 205 mm
Wandabstand min. 120 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKN50 80 53-83 mm 6288001
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
BKN75 125 78-127 mm 6288003
1 Stück 19,25 € Preis / 1 Stück
BKN120 205 120-205 mm 6288005
1 Stück 24,95 € Preis / 1 Stück
BKN200 350 198-351 mm 6288007
1 Stück 27,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BKN120 205 / 6288005
Download