Befestigungskonsolen
Typ BKN75 125
|Art.Nr. 6288003
|EAN 4012195676188



Art.Nr. / Typ
Ausführung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Breite | 128 mm |
| Höhe | 140 mm |
Technische Daten
| Wandabstand min. | 78 mm |
|---|---|
| Wandabstand max. | 127 mm |
| Kanalmontage | verschrauben |
| Ausführung | 78-127 mm |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Ausführung | Wandmontage |
| Dimension | 140x128x127 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0785 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung
Art.Nr.
BKN50 80
53-83 mm
6288001
BKN75 125
78-127 mm
6288003
BKN120 205
120-205 mm
6288005
BKN200 350
198-351 mm
6288007
Ausführung
BKN50 80
Art.Nr.
6288001
Ausführung
53-83 mm
BKN75 125
Art.Nr.
6288003
Ausführung
78-127 mm
BKN120 205
Art.Nr.
6288005
Ausführung
120-205 mm
BKN200 350
Art.Nr.
6288007
Ausführung
198-351 mm