Befestigungskonsolen
Art.Nr. 6288001 | EAN 4012195676140
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandmontage Ausführung 53-83 mm Befestigungsart aufschraubbar Breite 128 mm Dimension 140x128x83 Farbe zink Höhe 140 mm Kanalmontage verschrauben Länge 83 mm Oberfläche bandverzinkt Wandabstand max. 83 mm Wandabstand min. 53 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKN50 80 / 6288001 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung BKN50 80 / 6288001 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BKN50 80 / 6288001 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf