Konvektionsgitterprofil
Art.Nr. 6287733 | EAN 4012195146742
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 19,3 mm Dimension 20x22x2000 Halogenfrei ja Höhe 21,7 mm Länge 2000 mm Oberfläche eloxiert Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KG2EL 2000 / 6287733 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung KG2EL 2000 / 6287733 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KG2EL 2000 / 6287733 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Gitterprofile , 5.08MB , pdf