Konvektionsgitterprofil

Typ KG2EL 3000
|
Art.Nr. 6287723
|
EAN 4012195146704

Beschreibung

Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite19,3 mm
Höhe21,7 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Dimension20x22x3000
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,6813 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Farbe
KG2RW 2000
Art.Nr.
6287700
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010
KG2CW
Art.Nr.
6287701
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
KG2LGR
Art.Nr.
6287702
Länge
2000
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
KG2RW 3000
Art.Nr.
6287710
Länge
3000
Farbe
reinweiß; RAL 9010
KG2EL 3000
Art.Nr.
6287723
Länge
3000
Farbe
aluminium
KG2EL 2000
Art.Nr.
6287733
Länge
2000
Farbe
aluminium