Konvektionsgitterprofil
Art.Nr. 6287710 | EAN 4012195146643
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 20x22x3000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 19,3 mm Höhe 21,7 mm Länge 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KG2RW 3000 / 6287710 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung KG2RW 3000 / 6287710 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KG2RW 3000 / 6287710 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Gitterprofile , 5.08MB , pdf