Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Konvektionsgitterprofil

Art.Nr. 6287702 | EAN 4012195146612

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 19,3 mm
Dimension 20x22x2000mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Höhe 21,7 mm
Länge 2000 mm
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KG2RW 2000 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6287700
2 m 15,45 € Preis / 1 m
KG2CW 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6287701
2 m 15,45 € Preis / 1 m
KG2LGR 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6287702
2 m 15,45 € Preis / 1 m
KG2RW 3000 3000 mm reinweiß; RAL 9010 6287710
3 m 15,45 € Preis / 1 m
KG2EL 3000 3000 mm aluminium 6287723
3 m 13,80 € Preis / 1 m
KG2EL 2000 2000 mm aluminium 6287733
2 m 13,80 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KG2LGR / 6287702 , 0.16MB , pdf
Download

KG2LGR / 6287702
Download