Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Konvektionsgitterprofil
Art.Nr. 6287701 | EAN 4012195146582
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 20x22x2000mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 19,3 mm Höhe 21,7 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KG2CW / 6287701 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung KG2CW / 6287701 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KG2CW / 6287701 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Gitterprofile , 5.08MB , pdf