Inneneckoberteil Stahlblech
Typ IOP3RW
|Art.Nr. 6287080
|EAN 4012195144885



Art.Nr. / Typ
6287080 / IOP3RW
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Oberteil zum Verschließen der Innenecken.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 76,5 mm |
| Höhe | 12 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | glatt |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 12x76,5x300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1289 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
IOP3RW
300
6287080
IOP3RW
Art.Nr.
6287080
Länge
300