Flachwinkeloberteil Stahlblech fallend

Art.Nr. 6287070 | EAN 4012195144823

6287070 / FUOP3RW
76,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen der Flachwinkel.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung glatt
Breite 76,5 mm
Dimension 12x76,5x400
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 12 mm
Länge 400 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FUOP3RW 76,5 mm 6287070
1 Stück 39,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung FUOP3RW / 6287070 , 0.16MB , pdf
Download

FUOP3RW / 6287070
Download