Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend
Art.Nr. 6287060 | EAN 4012195144762
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen der Flachwinkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung glatt Dimension 12x76,5x400 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FOOP3RW / 6287060 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung FOOP3RW / 6287060 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung FOOP3RW / 6287060 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf