Außeneckoberteil Stahlblech

Art.Nr. 6287050 | EAN 4012195144700

6287050 / AOP3S80RW
76,5 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen der Außenecken.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 76,5 mm
Dimension 12x76,5x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 12 mm
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AOP3S80RW 76,5 mm reinweiß; RAL 9010 6287050
1 Stück 35,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung AOP3S80RW / 6287050 , 0.16MB , pdf
Download

AOP3S80RW / 6287050
Download