Trennwand

Art.Nr. 6286835 | EAN 4012196784646

6286835 / TW130130
1000 mm
63 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennwand zur Unterteilung der Installationssäule Typ ISS130130 zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs sonstige
Breite 63 mm
Dimension 1000x63
Farbe zink
Halogenfrei ja
Höhe 1 mm
Länge 1000 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TW130130 1000 mm 63 mm 6286835
1 m 11,00 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung TW130130 / 6286835 , 0.16MB , pdf
Download

TW130130 / 6286835
Download