Deckenblende für Säulenprofil
Art.Nr. 6286825 | EAN 4012196784622
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISS130130.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Rosette Dimension 192x192x2 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 192 mm Höhe 2 mm Länge 192 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBP130130RW / 6286825 , 0.21MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DBP130130RW / 6286825 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBP130130RW / 6286825 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS130130 , 0.31MB , pdf