Deckenblende für Teleskop
Art.Nr. 6286821 | EAN 4012196784615
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss des Teleskops an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISS130130.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Rosette Dimension 107x107x2 Farbe weißaluminium; RAL 9006 Halogenfrei ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 107 mm Höhe 2 mm Länge 107 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBT130130WA / 6286821 , 0.27MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DBT130130WA / 6286821 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBT130130WA / 6286821 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS130130 , 0.31MB , pdf