Deckenblende für Teleskop
Art.Nr. 6286820 | EAN 4012196784608
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss des Teleskops an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISS130130.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Rosette Dimension 107x107x2 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 107 mm Höhe 2 mm Länge 107 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBT130130RW / 6286820 , 0.27MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DBT130130RW / 6286820 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBT130130RW / 6286820 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS130130 , 0.31MB , pdf