Schutzrahmen für ISSHS4
Art.Nr. 6286810 | EAN 4012195144090
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzrahmen für Installationssäule ISSHS4 zum mechanischen Schutz der Säule im Fußbereich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 41x214 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Halogenfrei ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 214,5 mm Höhe 41,5 mm Länge 214,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSHS4SR40 / 6286810 , 0.26MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSHS4SR40 / 6286810 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSHS4SR40 / 6286810 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf