Klemmbefestigung
Art.Nr. 6286802 | EAN 4012195144052
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmbefestigung zum Befestigen des Teleskop-Profils der Installationssäule ISS70110ST an den Tragschienen von Zwischen- oder abgehängten Decken.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart klemmen Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 172 mm Höhe 35 mm Länge 111 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS98KF / 6286802 , 0.26MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISS98KF / 6286802 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS98KF / 6286802 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf