Mediensäule für Schulen

Art.Nr. 6286740 | EAN 4012197257552

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Medien- und Kommunikationssäule zur Aufnahme von Elektroinstallationskomponenten und zur vertikalen, stockwerkübergreifenden Leitungsführung bestehend aus:
- 1 Akustikfeld mit Ausstanzungen für den Schallaustritt
- Freiraum für die Montage einer Auf- bzw. Einbauuhr
- 1 Verteilerfeld mit 2 dahinter liegenden Niederspannungsverteilern (2 x 36 TE)
- 1 Gerätefeld mit Ausschnitten für Geräteeinbaudosen (d = 68mm)
- 1 Bodenblende für Kabelauslass
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung sonstige
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Breite 460 mm
Deckenmontage nein
Dimension 2820x460x200
Durchgehendes Profil nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 200 mm
Kabeleinführung oben/unten
Länge 2820 mm
Ortsveränderlich nein
Säulenform rechteckig
Säulenhöhe min. 2800 mm
Schutzart IP20
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSMKSRW ST P12 6286740
1 Stück 3.021,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ISSMKSRW ST P12 / 6286740
Download