Installationssäule, Typ ISSHS4
Art.Nr. 6286700 | EAN 4012195143888
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule aus Stahlblech mit einer 76,5-mm-Systemöffnung an 4 Seiten.
Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit je 6 handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 24 Geräte. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 4 Anzahl der Züge 4 St. Ausführung sonstige Befestigungsart schrauben Bodenmontage ja Deckenmontage nein Dimension 680x212x212 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kabeleinführung unten Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform quadratisch Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 212 mm Höhe 212 mm Länge 680 mm Säulenhöhe min. 680 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISSHS4 61OT3RW / 6286700 , 0.26MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung ISSHS4 61OT3RW / 6286700 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISSHS4 61OT3RW / 6286700 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISSHS4 , 2.00MB , pdf