Installationssäule Stahlblech mit Oberteil Stahlblech
Art.Nr. 6286530 | EAN 4012195809135
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Installationssäule aus Stahlblech mit 76,5 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 2625 mm - 3665 mm
1 Deckenbefestigung mit Teleskopprofil
1 Oberteil Stahlblech
Länge: 2500 mm
Ein 2-m-Trennsteg aus PVC sowie 2 Oberteilklammern sind im Lieferumfang enthalten.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD...
geeignet.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Das nachfolgende Zubehör kann entsprechend der Montagesituation zusätzlich verwendet werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1 Anzahl der Züge 1 St. Ausführung einseitig Befestigungsart Teleskop Bodenmontage nein Deckenmontage ja Dimension 2505x115x75 Durchgehendes Profil ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhenausgleich max. 1100 mm Höhenausgleich min. 90 mm Kabeleinführung oben Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform rechteckig Verstellbar ja Vorverdrahtet nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 115 mm Höhe 75 mm Länge 2505 mm Säulenhöhe max. 3700 mm Säulenhöhe min. 2600 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS70110STSRW / 6286530 , 0.21MB , pdfBroschüre Installationssäulen Büro , 2.10MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISS70110STSRW / 6286530 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ISS70110STSRW / 6286530 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf