Endstück, links, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110
Typ GEK-SEL133110RW
|Art.Nr. 6282870
|EAN 4012195137740



Art.Nr. / Typ
6282870 / GEK-SEL133110RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück links für Pultkanal.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 133 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 133 mm |
| Ausführung | asymmetrisch |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 133x110mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0726 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GEK-SEL133110RW
reinweiß; RAL 9010
6282870
GEK-SEL133110RW
Art.Nr.
6282870
Farbe
reinweiß; RAL 9010


