Geräteeinbaukanal, Pultkanal

Art.Nr. 6282700 | EAN 4012195137337

6282700 / GEK-SA133110RW
2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
GEK-S Geräteeinbaukanal zur Installation an Arbeitstischen etc. geeignet. Die Sichtflächen der lackierten GEK-S Geräteeinbaukanäle sind foliert. Das Kanalsystem verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.


Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) mit Rastnasen
Bauform rechteckig nein
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 110 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3814 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 133x110x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 133 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 9950 mm²
Oberteil mitgeliefert nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEK-SA133110RW 2000 mm 6282700
2 m 99,75 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

GEK-SA133110RW / 6282700
Download