Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279880 | EAN 4012195680925

6279880 / GS-OT50RW
2000 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.
Ausführung Stahlblech.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung glatt
Breite 45 mm
Dimension 12x45x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 12 mm
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-OT50RW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6279880
2 m 15,15 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GS-OT50RW / 6279880 , 0.16MB , pdf
Download

GS-OT50RW / 6279880
Download