Außeneckoberteil Stahlblech
Art.Nr. 6279870 | EAN 4012195696056
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 12x76,5x300 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GS-OTARW / 6279870 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung GS-OTARW / 6279870 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GS-OTARW / 6279870 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf